Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BELMONT TABLE & FLOOR
BELMONT TABLE & FLOOR
BELMONT TABLE & FLOOR
BELMONT TABLE & FLOOR
BELMONT TABLE & FLOOR
BELMONT TABLE & FLOOR
BELMONT TABLE & FLOOR

    BELMONT TABLE & FLOOR

    Google-Übersetzung,
    Belmonts ikonische Lampenschirmform mit röhrenförmiger Form ist mit hochwertiger gefilzter Wolle oder hochwertigem gewebtem weißem Stoff ausgekleidet und schwebt über einem majestätischen Trio aus Massivholzpfosten (Bodenmodell) oder einem Massivholzsockel, der die Schirmform widerspiegelt (Tischmodell). Belmont Floor und Table sind perfekt für Wohn- und Gaststättenumgebungen geeignet und werden in drei luxuriösen Schirmfarben mit zwei reichen Holzoberflächen angeboten. Bitte sehen Sie sich die Belmont Pendant an, um den Rest der Kollektion zu sehen.
    Spezifikation
    • Finishes (Shade): White Silverdale Charcoal Finishes (Legs): Oak Walnut MATERIALS: Fabric Shade Solid Hardwood Legs Brass Hardware Fabric Cord Aluminum Stem Ceramic Socket FEATURES: Fully Dimmable SPECIFICATIONS: Voltage: 120V or 240V 50/60Hz Power Consumption: 30W (2x 15W LED bulbs) Color Temperature: 2700K Note: 3000K/3500K models Available upon Request Luminosity: 3200 Lumens Color Rendition Index: 95 CRI Cord Length: 9’ (2.74m) Bulb Type: 2x A19 15W LED | 2700K | 1600 Lumens (per bulb)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbelmont-table-floor
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeTable Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-18
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit