Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BOLA LANTERN
BOLA LANTERN
BOLA LANTERN
BOLA LANTERN
BOLA LANTERN
BOLA LANTERN
BOLA LANTERN
BOLA LANTERN
BOLA LANTERN

    BOLA LANTERN

    Google-Übersetzung,
    Basierend auf dem Bola Sphere Table 8 verfügt die Bola Lantern über einen hochwertigen Ledergriff und einen wiederaufladbaren Akku, der ein neues Maß an Mobilität in der Bola-Familie ermöglicht. Die Größe und Statur der Bola Lantern vermitteln ein Gefühl von Präsenz, das bei tragbaren Geräten nicht zu finden ist, und bewahren gleichzeitig die Leichtigkeit, die mit den schwebenden Kugeln verbunden wird, die Bola ausmachen. Die Scheiben sind in Chrom, Messing, Rotguss und Mattschwarz erhältlich. Die Ledergriffe sind in natürlichem, pflanzlich gegerbtem Leder und Schwarz erhältlich. Die Akkulaufzeit beträgt je nach Lichtintensität 10 bis 400 Stunden. Die Bola Lantern erzeugt 280 Lumen warmes Umgebungslicht. Designer: Pablo Pardo + Pablo Studio 2021 AUSZEICHNUNGEN: European Product Design Award 2022
    Spezifikation
    • Finishes: Black/Gunmetal Black/Matte Black Black/Brass Tan/Matte Black Tan/Chrome Tan/Brass MATERIALS: Steel base Stainless Steel Reflector Opal glass globe Leather Handle FEATURES: 4-stage step dimming and full range dimming 10-400hr battery life 6hr charge time (using 10W USB-A block, not included) USB charging cable included IP Rating: IP20 SPECIFICATIONS: Voltage: 120V-240V 50/60Hz Power Consumption: 3.2W Color Temperature: 2700-1800K Warm Dim Luminosity: 280 Lumens Color Rendition Index: 95 CRI Cord Length: 6’ (1.83m) 6 hr Charge Time (using 10W power plug, not included)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbola-lantern
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeTable Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-18
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit