Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BOLA SPHERE TABLE
BOLA SPHERE TABLE
BOLA SPHERE TABLE
BOLA SPHERE TABLE
BOLA SPHERE TABLE
BOLA SPHERE TABLE

    BOLA SPHERE TABLE

    Google-Übersetzung,
    Die Bola Sphere Table-Serie verbindet eine elegante Kugel aus geblasenem Opalglas mit einem verspiegelten Scheibenreflektor aus poliertem Edelstahl, um die Illusion einer schwebenden Kugel im Raum zu erzeugen. Die neue Tischversion orientiert sich an der Bola Family Collection und bringt diese magische Kombination auf eine Tischoberfläche, ermöglicht die vollständige Dimmung und ist in drei verschiedenen Globe-Größen erhältlich: 8" (20 cm), 10" (25,5 cm) und 12" (30,5 cm). Der passende Sockel ist in drei entsprechenden Durchmessern erhältlich: 9,5" (24 cm), 12" (30,5 cm) und 14" (36 cm) in fünf exquisiten Ausführungen: Chrom, Messing, Roségold, Rotguss und Mattschwarz. Jede Ausführung verleiht jedem Wohn-, Vertrags- oder Gaststättenumfeld eine unverwechselbare Persönlichkeit. Der Bola Sphere Table ist jetzt mit einem größeren 16" (40 cm) Globe erhältlich!
    Spezifikation
    • Models: Bola Sphere 8 Bola Sphere 10 Bola Sphere 12 Bola Sphere 16 Finishes (Disc): Brass Rose Gold Chrome Gunmetal Matte Black Materials: Steel base Stainless Steel Reflector Opal glass globe Fabric cord Features: Fully dimmableSpecifications: Voltage: 120V and 240V Power consumption: 8W Color temperature: 2700K Luminosity: 800 Lumens Luminaire efficacy: 84 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI Cable length: 6’ (1.8m) BULB TYPE: (1) White BT-15 - med base (8W) per lamp CERTIFICATIONS: ETL, CE
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbola-sphere-table
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeTable Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-18
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit