Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BRAZO
BRAZO
BRAZO
BRAZO
BRAZO

    BRAZO

    Google-Übersetzung,
    Die Brazo-Geschichte Brazo ist eine intelligente, präzise und mühelos einstellbare Arbeitsleuchte, die bahnbrechende LED-Technologie mit einer einzigartigen taktilen und kalibrierten Lichtsteuerung vereint. Der Benutzer kann sie auf jede beliebige Strahlausbreitung, Helligkeit und Richtung einstellen und so die Menge und den Fokus des Lichts steuern. Der Aluminiumschirm am Arm der Lampe ermöglicht einen Großteil dieser Einstellbarkeit und ermöglicht es dem Benutzer, ihn fließend um die Lichtquelle herum zu drehen, um den Strahl in jede beliebige Richtung zu lenken. Obwohl sie für jede Umgebung geeignet ist, ist Brazo aufgrund ihrer Vielseitigkeit und 360°-Einstellbarkeit in ihrem minimalen Rahmen ideal für den Einsatz in Arbeitsumgebungen. Mit einem einfachen Verlängerungsarm lässt sich Brazo vom Tisch- zum Bodenmodell verwandeln und wird flach verpackt für den einfachen Transport geliefert. AUSZEICHNUNGEN: 2008 IDEA Gold Award 2007 Best of Neocon Gold
    Spezifikation
    • FINISHES: Silver Black White Bronze MATERIALS: CNC machined aluminum Pyrex Glass FEATURES: 360° arm rotation 90° arm tilt Calibrated light focus control Height adjustable Advanced LED array eliminates multiple shadows Full-range dim (in-line rotary dimmer) Ships flat-packed 97% recyclable SPECIFICATIONS: Voltage: 120-240V 60Hz Power Consumption: 9W Color temperature: 3000K Luminosity: 450 Lumens Luminaire efficacy: 50 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90+ CRI 50K hour lifespan Cord length: 8’ (244cm) Global Multi-plug adapter available CERTIFICATIONS: UL, CE, RoHS, PSE
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbrazo
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeTable Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-18
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit