Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CLAMP
CLAMP
CLAMP
CLAMP
CLAMP
CLAMP
CLAMP
CLAMP
CLAMP
CLAMP

    CLAMP

    Google-Übersetzung,
    „Dezente Schönheit und ein kompromissloser Grad an Funktionalität sind der Schlüssel zur Designphilosophie von Pablo“, sagt Designer Dana Cannam über seine Inspiration für Clamp. „Die Möglichkeit, diese Sensibilität auf ein so wesentliches Material wie Holz auszudehnen, war ein natürlicher Übergang.“ Clamp setzt Pablos Tradition fort, einfache, effiziente Stücke anzubieten, indem es zwei grundlegende Elemente – Holz und Licht – in einer scheinbar gegensätzlichen Paarung des Natürlichen und des Technologischen kombiniert. Während warmes nordamerikanisches Hartholz seinen Rahmen bildet, besteht seine Lichtquelle aus der nachhaltigsten, energieeffizientesten LED-Technologie. Die auf Vielseitigkeit und Tragbarkeit ausgelegten Clamp-, Stand-, Boden- und Minimodelle bestehen alle aus einer minimalen Anzahl von Teilen, die eine stufenlose Anpassung ihres warmen, diffusen Lichts ermöglichen. AUSZEICHNUNGEN: Red Dot Award 2012
    Spezifikation
    • FINISHES: White Oak / Red cord Walnut / Black cord Base Unit: Matte White MATERIALS: Wood lamp assembly Polyurethane bushings Polycarbonate lens Leather clamp pad FEATURES: 360° arm rotation Advanced LED array eliminates multiple shadows Hi-low dim control Ships flat-packed SPECIFICATIONS: Voltage: 120-240V 60Hz Power Consumption: 9W Color temperature: 3000K Luminosity: 485 Lumens Luminaire efficacy: 55 Lumens/Watt Color Rendition Index: 85 CRI 50K hour lifespan Cord length: 8’ (244cm) Global multi-plug adapter available 1 year warranty BULB TYPE: (108x) High output LED array CERTIFICATIONS: ETL, CE, PSE, RoHS
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerclamp
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeTable Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-18
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit