Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CORNER OFFICE
CORNER OFFICE
CORNER OFFICE
CORNER OFFICE
CORNER OFFICE
CORNER OFFICE
CORNER OFFICE

    CORNER OFFICE

    Google-Übersetzung,
    Heute ist jeder Ort ein Arbeitsplatz. Aufgrund der sich ständig ändernden Arbeitswelt kann der neue offene Arbeitsplatz unbequem, wenig einladend und ablenkend sein. Corner Office wurde entwickelt, um die Flexibilität und Effizienz des modernen offenen Arbeitsplatzes zu verbessern, indem es in diesen dynamischen Umgebungen persönlichen Raum definiert. Es trägt zu Motivation, Effizienz und Wohlbefinden bei und bietet Sichtschutz, Schalldämmung, Arbeitsbeleuchtung und Strom für den Schreibtisch. Corner Office bietet Licht, Strom und Privatsphäre in einer flexiblen Schreibtischeinheit, die sich perfekt für Gruppen mit gemeinsam genutzten Schreibtischen sowie für Home-Office-Situationen eignet. Es ist eine sofortige ergonomische Aufrüstung für vorhandene offene Tische und Schreibtische. Ein Pop-up-Schreibtischbüro in einer Box, das nur minimale Installationszeit erfordert. Corner Office stellt einen neuen Produkttyp für Produktivität dar. Es ist systematisch und flexibel und bietet verschiedene Grade an Privatsphäre und Stromversorgung. Das System besteht aus drei Elementen: einer blendfreien, vollständig dimmbaren LED-Eckarbeitsplatzleuchte mit Stromanschlüssen in der Armatur, einem Satz optionaler akustisch abschreckender Stoffpaneele und einem optionalen Taschenzubehör, in dem ein Telefon oder Tablet aufbewahrt werden kann, sodass alles aufgeräumt bleibt. Das System lässt sich einfach umkonfigurieren, ist leicht und einfach zu montieren und zu installieren. Corner Office kann schnell umkonfiguriert werden, um den wechselnden Anforderungen dynamischer Arbeitsgruppen gerecht zu werden. AUSZEICHNUNGEN: 2017 Interior Design Best of the Year Award Interior Design HiP Award Metropolis Likes Award The Good Design Award IDA Design Award
    Spezifikation
    • FINISHES: White / Turquoise White / Chestnut White / Stone Grey White / Anthracite MATERIALS: Aluminum lamp assembly Polycarbonate lens Steel Base Polyester panel FEATURES: Glare-Free LED Fully Dimmable 2 USB type A - 10 - Watts Charging Ports 1 USB type C - 35 – Watts Charging Port SPECIFICATIONS: Voltage: 120-240VAC Power Consumption: Light 8W and system power is 63W Color Temperature: 3000k Luminosity: 600 Lumens Color Rendition Index: 80+ 50K hour lifespan Cable length: 10’ (3M) BULB TYPE: High output LED array CERTIFICATIONS: ETL, CE
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercorner-office
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeTable Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-18
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit