Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LIM360
LIM360
LIM360
LIM360
LIM360
LIM360
LIM360
LIM360
LIM360

    LIM360

    Google-Übersetzung,
    LIM360 ist eine personalisierte, leistungsstarke Arbeitsleuchte, deren schlanker, kompakter Rahmen dem Licht seine Präsenz verleiht. Als zweite Iteration des Lim-Lampenkonzepts formt ihre effiziente Form eine Beleuchtungsfläche, die von einer ebenso effizienten Stromquelle gespeist wird – einer durchgehenden Reihe leistungsstarker, energiesparender LEDs. Um ihre Eignung für Arbeitsbereiche weiter zu verbessern, kombiniert sie eine nahtlose 360°-Armdrehung mit einem integrierten USB-Anschluss zum Laden mobiler Geräte. Der Sockel bietet einen weichen, strukturierten Schutz für solche Geräte und persönliche Gegenstände. LIM360 ist in einer Reihe neutraler und ausdrucksstarker Farben erhältlich.
    Spezifikation
    • FINISHES: White / Silver or Walnut Insert Black /Black or Walnut Insert MATERIALS: Aluminum arm Polycarbonate lens Aluminum base ring Wood or plastic magnet backed base insert FEATURES: 360° arm rotation Advanced LED array eliminates multiple shadows USB charging port Full-range dim control Ships flat-packed SPECIFICATIONS: Voltage: 120-240V 60Hz Power consumption: 7W Color temperature: 3000K Luminosity: 325 Lumens Luminaire efficacy: 46 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90+ CRI 50K Hour lifespan Cord length: 10’ (304cm) Global multi-plug adapter available CERTIFICATIONS: ETL, CE, PSE, RoHS
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlim360
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeTable Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-18
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit