Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LINK
LINK
LINK
LINK
LINK
LINK
LINK

    LINK

    Google-Übersetzung,
    Link wurde von Peter Stathis in Zusammenarbeit mit Pablo Studio entworfen und modernisiert die klassische Pantograph-Arbeitsleuchte. Diese neue Artikulation reduziert die mechanische Komplexität ihres Vorbilds von 1937 und beinhaltet die modernste, energieeffizienteste LED-Technologie von heute. Während das Pantograph-Konzept gewahrt bleibt, verzichtet das Design auf sichtbare Federn und Drähte zugunsten einer einheitlichen Form, bei der Schirm und Griff zu einer Einheit verschmelzen. Auf diese Weise schafft Link eine nahtlose Balance zwischen Leistung und Stil, um den gezielten Beleuchtungsanforderungen jedes Raums gerecht zu werden. Die breite Modellpalette umfasst sowohl kleine als auch mittelgroße Lampenkörper, die über Tisch-, Boden-, Klemm- und Wandsockel für Wohn-, Büro- und Gastronomieumgebungen angebracht werden können. AUSZEICHNUNGEN: 2009 IDEA Silver Award 2009 ID Annual Design Review Honoree 2009 Spark Design Award 2008 ICFF Editor's Choice Award
    Spezifikation
    • FINISHES: White Silver Black Orange Green MATERIALS: Aluminum body Polycarbonate lens Table Base: Zinc/steel Floor Base: Steel base with aluminum stem Clamp, Wall, Grommet mounts: aluminum FEATURES: 360° rotation at base Full-range height adjustability 180° front to back head tilt Advanced LED array eliminates multiple shadows Hi-low dim control Ships flat-packed OCC model available upon request Link USB sold separately SPECIFICATIONS: Voltage: 120-240V 60Hz Power consumption: 7.5W Color temperature: 3000K Luminosity: 350 Lumens Luminaire efficacy: 47 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI 50K hour lifespan Cord length: 8’ (244cm) Global multi-plug adapter available CERTIFICATIONS: UL, CE, RoHS, PSE
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlink
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeTable Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-18
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit