Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pilar
Pilar
Pilar
Pilar
Pilar
Pilar
Pilar
Pilar

    Pilar

    Google-Übersetzung,
    Pilar ist ein verspieltes und skulpturales Design und eine Studie geometrischer Proportionen, die den Charakter der Materialien sorgfältig hervorheben und so eine reine, warme, stimmungsvolle Beleuchtung für jede Art von Raum schaffen. Pilar verkörpert einen harmonischen Dialog zwischen Festigkeit und Leichtigkeit und zeichnet sich durch eine monolithische Marmorsäule mit einer schwebenden Glaskugel aus, die ihre ikonische Silhouette definiert. Pilar wird sowohl mit Sockeln aus Carrara-Weiß- als auch aus Marquina-Schwarz-Marmor mit einer passenden 12 Zoll (30,5 cm) großen mattierten Opalglaskugel angeboten und verfügt über einen integrierten Vollbereichsdimmer, mit dem Sie jede gewünschte Lichteinstellung und Stimmung wählen können.
    Spezifikation
    • Finishes: Marquina Black Carrara White Materials: Marble Base Opal Glass Globe Features: Fully dimmableSpecifications: Voltage: 120V and 240V Power consumption: 8W Color temperature: 2700K Luminosity: 800 Lumens Luminaire efficacy: 20 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI ADA compliant Title 20 compliant 1K hour lifespan Cable length: 6’ (1.8m) 1 year warranty BULB TYPE: LED BT-15 8W Frosted White CERTIFICATIONS: ETL, CE
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpilar
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeTable Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-18
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit