Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PIXO
PIXO
PIXO
PIXO
PIXO
PIXO
PIXO
PIXO
PIXO
PIXO

    PIXO

    Google-Übersetzung,
    Obwohl Pixo eine emotionale, humanistische Form verkörpert, ist es in seinem konzeptionellen Kern eine ultraeffiziente Arbeitsleuchte. Funktionalität und Notwendigkeit bestimmen sein Design. Es nutzt seinen Rahmen und seinen Platz durch jede Funktion optimal aus: Der schwenkbare Lampenschirm und der äußerst bewegliche Arm von Pixo verleihen ihm maximale Funktionalität bei minimalem Platzbedarf. Sein kompaktes, energiesparendes LED-Licht ist stufenlos einstellbar, sodass der Benutzer warmes, blendfreies Licht dorthin lenken kann, wo es benötigt wird. Für zusätzlichen Komfort bietet der elegante Formfaktor eine Dimmfunktion über den gesamten Bereich über einen einfach zu bedienenden optischen Schalter. Der Sockel verfügt über einen USB-Anschluss zum Laden mobiler Geräte. Darüber hinaus werden die oberen und unteren Teile getrennt voneinander geliefert, um Verpackungsmaterial und Versandkosten zu reduzieren. Pixo ist zu 97 % recycelbar. Wir bieten jetzt eine verbesserte Version von Pixo an, Pixo Plus, die eine in den Sockel integrierte kabellose Ladefunktion für Ihr mobiles Gerät bietet. AUSZEICHNUNGEN: Red Dot Award 2012
    Spezifikation
    • FINISHES: White Silver Graphite Azure Glow Orange White with Brass Arm Custom finishes available on special orders MATERIALS: Formed aluminum arm Polycarbonate shade and base cover Steel base insert FEATURES: 360° arm rotation 180° arm tilt 360° shade rotation USB charging port Advanced LED array eliminates multiple shadows Full range dim control 100%-10% Optical switch - ADA compliant Occupancy sensor model available upon request Ships flat-packed SPECIFICATIONS: Voltage: 120-240V 60Hz Power consumption: 6W MAX Color temperature: 3000K Luminosity: 325 Lumens Luminaire efficacy: 54 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI 50K hour lifespan Cord length: 6’ (182cm) Global multi-plug adapter available 1 year warranty BULB TYPE: (78x) High-output LED array CERTIFICATIONS: ETL, CE, PSE, RoHS *Pixo will be available while supplies last.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpixo
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeTable Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-18
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit