Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sky Dome Flush
Sky Dome Flush
Sky Dome Flush
Sky Dome Flush
Sky Dome Flush
Sky Dome Flush
Sky Dome Flush
Sky Dome Flush
Sky Dome Flush
Sky Dome Flush

    Sky Dome Flush

    Google-Übersetzung,
    Die Sky Collection ist ein modulares Pendelleuchtensystem mit mehreren Schirmreflektorlösungen für verschiedene dekorative und leistungsbezogene Vorteile. Sky Dome Flush ist sowohl mit Schirmreflektoren aus gesponnenem Aluminium als auch aus gepresstem Holz erhältlich, die in Kombination mit ihrer leistungsstarken zweiseitigen LED-Lichtquelle der Lampe ein schwereloses Aussehen verleihen und gleichzeitig eine unvergleichliche Beleuchtung in alle Richtungen bieten. Sky Dome kombiniert Form und Funktion mit unübertroffener Qualität. Mit nur 4 Zoll von der Wand entfernt ist es ADA-konform für Wand- und Flurinstallationen. Dome Wood ist in 2 Größen erhältlich: 18 Zoll (45,8 cm) und 24 Zoll (61 cm). Dome Metal ist in 3 Größen erhältlich: 18 Zoll (45,8 cm), 24 Zoll (61 cm) und 32 Zoll (81,3 cm). Entdecken Sie den Rest der Sky Collection mit Sky Solo, Sky Dome und Sky Sound. Designer: Pablo Pardo + Pablo Studio 2021
    Spezifikation
    • FINISHES (Lamp): Polished Aluminum Matte Black Paint FINISHES (Dome Metal Shade): Matte Black Matte White Brushed Brass MATERIALS: Die-cast aluminum head Aluminum Post Steel Canopy Spun Aluminum shade FEATURES: Warm Dim Light Source Fully dimmable Uplight/downlight Energy-efficient, flat panel technologyGlare-free illumination ADA Compliant SPECIFICATIONS: Voltage: 120V (100-277V 50/60Hz Available upon request) Power Consumption: 18W MAX Color Temperature: 2700K-2200K DTW Note: 3000K/3500K models Available upon Request Luminosity: 1250 Lumens total (850 down/400 up) Luminaire Efficacy: 70 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI 50K hour lifespan CERTIFICATIONS: ETL, CE
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersky-dome-flush
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeWall Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-18
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit