Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sky Solo
Sky Solo
Sky Solo
Sky Solo
Sky Solo
Sky Solo
Sky Solo
Sky Solo
Sky Solo
Sky Solo

    Sky Solo

    Google-Übersetzung,
    Die Sky Collection wurde als modulares Pendelleuchtensystem inspiriert und Sky Solo ist ihr zentrales Grundelement. Ihr minimalistisches Vollaluminiumdesign hebt eine leistungsstarke zweiseitige Flachlichtquelle mit Dim to Warm-LED-Technologie hervor, die bis zu 1250 Lumen warmes Umgebungslicht in alle Richtungen liefern kann. Sky Solo kann einzeln, in Reihe oder als auffällige Kronleuchtergruppe für Wohn-, Vertrags- und Gaststättenumgebungen aufgehängt werden. Das Lichtelement von Solo kann auch mit einer breiten Palette hochwertiger Schirmreflektoren aus Metall, Holz und Akustikfilz kombiniert werden, um eine außergewöhnliche Bandbreite an Leistungs- und Dekorationslösungen für Wohn-, Büro- und Gaststättenumgebungen zu bieten. Entdecken Sie den Rest der Sky Collection mit Sky Dome, Sky Sound und unserer neuesten Ergänzung Sky Dome Flush. AUSZEICHNUNGEN: 2020 Metropolis Likes Award 2020 NYCxDESIGN: Preisträger für Pendelleuchten 2020 IDA Product Design Awards: Silber
    Spezifikation
    • FINISHES: Polished Aluminum Matte Black Pant MATERIALS: Die-cast aluminum head Aluminum Stem Fabric Cord Steel Canopy FEATURES: Dim-to-Warm (DTW) Light Source Fully dimmable Uplight/downlight Energy-efficient, flat panel technology Glare-free illumination SPECIFICATIONS: Voltage: 120V (100-277V 50/60Hz Available upon request) Power Consumption: 18W MAX Color Temperature: 2700K-2200K DTW Note: 3000K/3500K models Available upon Request Luminosity: 1250 Lumens total (850 down/400 up) Luminaire Efficacy: 70 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI 50K hour lifespan Cable length: 10’ (305cm)(Field cuttable) CERTIFICATIONS: ETL, CE
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersky-solo
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeTable Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-18
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit