Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Talia
Talia
Talia
Talia
Talia
Talia
Talia
Talia
Talia
Talia

    Talia

    Google-Übersetzung,
    Das raffinierte und kompakte Design von Talia umfasst nur die wesentlichen Elemente, um seinen Zweck zu erfüllen. Talia ist intelligent und leistungsstark und für maximale Lichtsteuerung konzipiert. Es kombiniert vollständig dimmbare und blendfreie Flachlichttechnologie mit 360°-Pfostendrehung und 180°-Schirmdrehung, um sowohl den Arbeits- als auch den Umgebungsbeleuchtungsbedarf gleichermaßen zu erfüllen. Das Tischmodell Talia verfügt außerdem über kabelloses Induktionsladen für mobile Geräte sowie einen USB-Anschluss für zusätzlichen Komfort. Talia ist sowohl als Tisch- als auch als Standmodell erhältlich und wird in 6 eleganten Farbkombinationen und metallischen Akzenten angeboten, um jeder Umgebung und jedem Dekor eine raffinierte Note zu verleihen.
    Spezifikation
    • FINISHES: White Grey Black White with Silver Post Grey with Silver Post Black with Brass Post Custom finishes available on special orders MATERIALS: Extruded aluminum post ABS/PC shade and base cover Steel base insert FEATURES: 360° post rotation 180° shade rotation Wireless charging for Qi compatible mobile devices and wireless recharging cases for compatible devices (does not support Apple Watch charging) USB charging port Advanced LED flat-panel eliminates multiple shadows Full range dim control 100%-10% 6-hour energy saving auto-off timer Optical switch - ADA compliant Ships flat-packed SPECIFICATIONS: Voltage: 120-240V 60Hz Power consumption: 5.1W MAX Color temperature: 3000K Luminosity: 350 Lumens Luminaire efficacy: 51 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI 50K hour lifespan Cord length: 6’ (182cm) Global multi-plug adapter available CERTIFICATIONS: ETL, CE, PSE, RoHS
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertalia
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeTable Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-18
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit