Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Totem Puck
Totem Puck
Totem Puck
Totem Puck
Totem Puck
Totem Puck
Totem Puck
Totem Puck
Totem Puck
Totem Puck

    Totem Puck

    Google-Übersetzung,
    Totem Puck übernimmt die elegante, geschwungene Form seiner Pendel- und Tischmodelle und bringt ein faszinierendes Licht nahtlos an jede Wand oder Decke. Diese kompakte und vielseitige Leuchte bietet blendfreie Beleuchtung mit vor Ort wählbarer CCT-LED (2700 K / 3000 K / 3500 K) und ist in Mattweiß, Taubengrau und Schwarz erhältlich. Für eine hochwertige Note sind Blenden in Walnussholz und Messing erhältlich, die die Basisausführungen ergänzen. Ideal zum Auskleiden von Fluren oder zum sanften, indirekten Ausleuchten moderner Wohnbereiche, Badezimmer und Schlafzimmer. Totem Puck ist auch mit zusätzlichen Glasdiffusoren erhältlich. Das modulare Design von Totem Wall entspricht den ADA-Vorschriften und ist ideal zum Auskleiden von Fluren, Wohnbereichen und Schlafzimmern in Gaststätten und Wohnräumen gleichermaßen. Siehe Totem Sconce.
    Spezifikation
    • FINISHES (Canopy): Matte White Matte Grey Matte Black (Faceplate): Matte White Matte Grey Matte Black Brushed Brass Walnut Essence MATERIALS: Aluminum Steel PC Lens FEATURES: Field Selectable Color Temp. Fully dimmable Glare-free illumination SPECIFICATIONS: Voltage: 120V (100-277V 50/60Hz Available upon request) Power Consumption: 8W Color Temperature: 2700K or 3000K or 3500K CCT Luminosity: 500 Luminaire Efficacy: 62.5 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI ADA compliant IP Rating: IP44 CERTIFICATIONS: ETL, CE
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertotem-puck
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeWall Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-18
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit