Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Totem Sconce
Totem Sconce
Totem Sconce
Totem Sconce
Totem Sconce
Totem Sconce
Totem Sconce
Totem Sconce
Totem Sconce
Totem Sconce

    Totem Sconce

    Google-Übersetzung,

    Die minimalistische Form der Totem Wandleuchte besticht durch einen eleganten, mundgeblasenen Glasdiffusor, der in Kombination mit der Totem LED-Puck-Lichtquelle ein faszinierendes Licht an Wand oder Decke erzeugt. Die LED-Puck-Leuchte bietet eine vor Ort wählbare Farbtemperatur (2700 K, 3000 K, 3500 K) und erzeugt ein blendfreies, angenehmes Licht auf der Montagefläche. Die Pucks sind in Mattweiß, Taubengrau und Schwarz erhältlich, optional mit hochwertigen Abdeckplatten in Walnuss- und Messingoptik, die die Sockelfarben ergänzen. Die Glasschirme sind in zwei geätzten Ausführungen (Weiß und Bernstein) sowie in zwei glänzenden Ausführungen (Klar und Rauchglas) erhältlich und passen somit zu einer Vielzahl von Umgebungen und Einrichtungsstilen. Das modulare Design der Totem Wandleuchte ist barrierefrei (ADA-konform) und ideal für die Beleuchtung von Fluren, Wohn- und Schlafbereichen in Hotels und Wohnräumen. Siehe auch die verwandten Modelle: Totem Puck, Totem Wandleuchte Metall und Totem Wandleuchte Glas C&D.

    Spezifikation
    • FINISHES

      (Puck):

      Matte White
      Matte Grey
      Matte Black

      (Faceplate):
      Matte White
      Matte Grey
      Matte Black
      Brushed Brass
      Walnut Essence

      (Shade):
      Opal Glass


      MATERIALS:
      Aluminum
      Steel
      PC Lens

      FEATURES:
      Field Selectable Color Temp.
      Fully dimmable
      Glare-free illumination

      SPECIFICATIONS:
      Voltage: 120-277V 50/60Hz
      Power Consumption: 8W
      Color Temperature: 2700K or 3000K or 3500K CCT
      Luminosity: 500 Lumens
      Luminaire Efficacy: 62.5 Lumens/Watt
      Color Rendition Index: 90 CRI
      ADA compliant
      IP Rating: IP44

      CERTIFICATIONS:
      ETL, CE

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertotem-sconce
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeWall Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-18
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit