Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Totem Sconce Metal
Totem Sconce Metal
Totem Sconce Metal
Totem Sconce Metal
Totem Sconce Metal
Totem Sconce Metal
Totem Sconce Metal
Totem Sconce Metal

    Totem Sconce Metal

    Google-Übersetzung,

    Die Totem Wandleuchte aus Metall bereichert die Totem-Familie um ein neues Material, das Licht reflektiert, dämpft und intensiviert. Ihre gedrehte Metalloberfläche besitzt eine dezente Textur und fängt das einfallende Licht ein, das in einem warmen, stimmungsvollen Schein nach außen strahlt. Im Inneren befindet sich ein leuchtender Kern – ruhig und präzise –, der ein faszinierendes Spiel von Licht und Schatten erzeugt. Die Wirkung ist gleichermaßen intim und architektonisch und verleiht der Wand Tiefe und Wärme. Metallschirme sind in den Größen 12, 15 und 22 Zoll erhältlich. Siehe auch die verwandten Modelle Totem Puck, Totem Wandleuchte und Totem Wandleuchte Glas C&D.

    Spezifikation
    • FINISHES

      (Puck):

      Matte White
      Matte Grey
      Matte Black

      (Faceplate):
      Matte White
      Matte Grey
      Matte Black
      Brushed Brass
      Walnut Essence

      (Shade):
      Black
      White
      Terracotta
      Slate
      Forest
      Espresso


      MATERIALS:
      Aluminum
      Steel
      PC Lens

      FEATURES:
      Field Selectable Color Temp.
      Fully dimmable
      Glare-free illumination

      SPECIFICATIONS:
      Voltage: 120-277V 50/60Hz
      Power Consumption: 8W
      Color Temperature: 2700K or 3000K or 3500K CCT
      Luminosity: 500 Lumens
      Luminaire Efficacy: 62.5 Lumens/Watt
      Color Rendition Index: 90 CRI
      ADA compliant
      IP Rating: IP44

      CERTIFICATIONS:
      ETL, CE

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertotem-sconce-glass-metal
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeWall Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-13
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika