Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UMA Mini
UMA Mini
UMA Mini
UMA Mini
UMA Mini
UMA Mini
UMA Mini
UMA Mini
UMA Mini
UMA Mini

    UMA Mini

    Google-Übersetzung,
    Wir stellen UMA Mini vor, das neueste Mitglied der UMA-Familie, das jetzt tragbarer ist als je zuvor und Sie überallhin mitnehmen können. Die revolutionäre UMA Mini-Laterne orientiert sich in jeder Hinsicht an ihrer großen Schwester UMA und vereint modernste LED-Technologie mit 360° Hi-Fi-Surround-Sound. Außerdem verfügt sie über eine Party-Modus-Funktion, mit der bis zu 24 Einheiten gleichzeitig über Bluetooth® gekoppelt werden können, um das perfekte Ambiente zu schaffen. UMA Mini verfügt außerdem über eine berührungsempfindliche Lautstärkeregelung und 3 sanfte Lichtstufeneinstellungen, um die perfekte Stimmung zu schaffen. UMA Mini erinnert an das Ursymbol der Laterne und die Wärme eines Lagerfeuers und ist der perfekte Mittelpunkt für gesellige Zusammenkünfte zu Hause, in Restaurant-Lounges und in jeder Outdoor-Umgebung. Entdecken Sie den Rest der Kollektion mit Uma. Mengenrabatte sind für Großbestellungen verfügbar. Kontaktieren Sie info@pablodesigns.com für weitere Informationen.
    Spezifikation
    • Finishes: Matte white/gray fabric Materials: Diffused Polycarbonate lens Leather strap Steel Grille Silicone feet Protective cotton bag w/ leather cord Features: Portable + rechargeable 3 stage dim control Rich 360° sound Bluetooth® connectivity Party Mode up to 24 units 20 hour battery life ( light only) 15 hour battery life (light and music) IP54 Damp rated USB charging cable included USB-C rapid charging *Specifications: Power Consumption: 4W(light) 8W MAX(speakers) Color temperature: 2000K Luminosity: 100 Lumens MAX Color Rendition Index: 90 CRI Battery life: Up to 20 hours Charging time: Up to 3 hours Battery life: Up to 8 hours Power cable length: 6’ (183cm) 1 year warranty Patent pending Certifications: ETL, CE, IP54 *Charger block not included. 10W charger block recommended for efficient charging.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeruma-mini
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeTable Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-18
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit