Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CLASSIC EI2 120 1 LEAF FIRE DOOR
CLASSIC EI2 120 1 LEAF FIRE DOOR
CLASSIC EI2 120 1 LEAF FIRE DOOR
CLASSIC EI2 120 1 LEAF FIRE DOOR

    CLASSIC EI2 120 1 LEAF FIRE DOOR

    Google-Übersetzung,

    MC3- Rahmen aus 1,2 mm hochbeständigem, verzinktem Stahl mit Vorrichtung für Kaltrauchdichtung und ausgestattet mit Ankern und Löchern zur Dübel- und Schraubenbefestigung.

    Blatt mit 63 mm Dicke , hergestellt aus verzinktem Stahlblech , mit Steinwolle gefüllt.

    Zertifiziertes Schloss mit CE-Kennzeichnung.

    Zertifizierte
    Scharniere mit CE-Kennzeichnung.

    Bei Türen mit einer Nennhöhe von 2400 mm oder mehr ist ein zusätzliches Scharnier enthalten.

    Feuerbeständiger schwarzer Griff, Anti-Kupplungsnorm DIN homologiert, aus feuerfestem Polyamid mit Stahlkern.

    Intumeszierende Dichtung peripher zwischen Rahmen und Blatt.

    2 Hundebolzen.

    Trennelement für einfache Installation.

    Identifikationsschild.

    Montage- und Wartungsanleitung.

    Optionale Dichtungen.

    Spezifikation
    • Fire resistence: EI2 120 tested in accordance with EN1634-1 

      Classification to EN 13501-2 

      Door dimensions: 

      Clear opening Width: 710, 800, 910, 1010, 1110, 1210 

      Clear Opening Height: 2015, 2105 

      Wall Opening Width: 800, 890, 1000, 1100, 1200, 1300. 

      Wall Opening Heigth: 2060, 2150

      Standard colour: ral 7035

      Plain (pre-painted)

      Embossed and textured (painted)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerclassic-ei2-120-1-leaf-fire-door
    • ProduktfamilieFire doors
    • ProduktgruppeCLASSIC fire doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2050
    • Breite (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire doorsets
    • OmniClassNummer23-17 11 31 11 17
    • OmniClassTitelFire Rated Hinged Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit