Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CLASSIC EI2 120 2 LEAF FIRE DOOR
CLASSIC EI2 120 2 LEAF FIRE DOOR
CLASSIC EI2 120 2 LEAF FIRE DOOR
CLASSIC EI2 120 2 LEAF FIRE DOOR
CLASSIC EI2 120 2 LEAF FIRE DOOR

    CLASSIC EI2 120 2 LEAF FIRE DOOR

    Google-Übersetzung,

    MC3-Rahmen aus 1,2 mm hochfestem verzinktem Stahl mit Beschlag für Kalt-/Heißrauchabdichtung und mit Ankern und Löchern für Dübel- und Schraubbefestigung versehen.

    Blatt mit 63 mm Dicke , aus verzinktem Stahl, Skinpass-Typ.

    Zertifiziertes Schloss mit CE-Kennzeichnung.

    Gegenschloss mit Kantriegel- oder Panikfunktion für Standflügel.

    Zertifiziertes Scharnier mit CE-Kennzeichnung.

    Feuerfester schwarzer Griff mit Anti-Koppelungs-Norm DIN , aus feuerfestem Polyamid mit Stahlkern.

    Intumeszierende Dichtung umlaufend zwischen Rahmen und Flügel.

    Aufschäumende Versiegelung zwischen den beiden Blättern.

    4 Hundebolzen.

    Trennstege für eine einfache Montage.

    Typenschild .

    Montage- und Wartungsanleitung.

    Optionale Dichtungen

    Spezifikation
    • Fire resistence: EI2 120 tested in accordance with EN1634-1 Classification to EN 13501-2 

      Door dimensions: 

      Clear opening Width: 1110, 1120, 1210, 1310, 1410, 1510, 1690, 1890 

      Clear Opening Height: 2015, 2105 

      Wall Opening Width: 1190, 1200, 1290, 1390, 1490, 1590, 1770, 1970. 

      Wall Opening Heigth: 2060, 2150 

      Standard colour: ral 7035

      Plain (pre-painted)

      Embossed and textured (painted)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerclassic-ei2-120-2-leaf-fire-door
    • ProduktfamilieFire doors
    • ProduktgruppeCLASSIC fire doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2110
    • Breite (mm)1110
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit