Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CLASSIC EI2 60 2 LEAF FIRE DOOR

CLASSIC EI2 60 2 LEAF FIRE DOOR

Google-Übersetzung,

MC3-Rahmen aus 1,2 mm starkem, hochfestem, verzinktem Stahl mit Beschlag für Kalt-/Heißrauchabdichtung und mit Ankern und Löchern für Dübel- und Schraubbefestigung versehen.

Blatt mit 53 mm Dicke , aus verzinktem Stahl, Skinpass-Typ, gefüllt mit Steinwolle.

Zertifiziertes Schloss mit CE-Kennzeichnung.

Gegenschloss mit Kantriegel und Panikfunktion für den Nebenflügel. Bedienung: Der Panikverschluss betätigt die Stangen und gibt die Falle des Schlosses im Hauptflügel frei, der Hebel an der Frontplatte betätigt die Stangen.

Zertifiziertes Scharnier mit CE-Kennzeichnung.

Feuerbeständiger schwarzer Griff mit Anti-Koppelungs-Norm DIN, aus feuerfestem Polyamid mit Stahlkern.

Intumeszierende Dichtung umlaufend zwischen Rahmen und Flügel.

2 Hundebolzen.

Trennstege für eine einfache Montage.

Typenschild.

Montage- und Wartungsanleitung.

Optionale Dichtungen.

Spezifikation
  • Fire resistence: EI2 60 tested in accordance with EN1634-1 Classification to EN 13501-2

    Door dimensions:

    Clear opening Width: 1110, 1120, 1210, 1310, 1410, 1510, 1690, 1890

    Clear Opening Height: 2015, 2105

    Wall Opening Width: 1190, 1200, 1290, 1390, 1490, 1590, 1770, 1970.

    Wall Opening Heigth: 2050, 2150

    Standard colour: RAL 7035

    Plain (pre-painted)

    Embossed and textured (painted)

Technische Spezifikation
  • Referenznummerclassic-ei2-60-2l-fire-door
  • ProduktfamilieFire doors
  • ProduktgruppeCLASSIC fire doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2105
  • Breite (mm)1110
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
  • IFCClassificationTür
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • OmniClassNummer23-17 11 31
  • OmniClassTitelFire Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Europa Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit