Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CLASSIC MULTIUSE 2 LEAF DOOR

CLASSIC MULTIUSE 2 LEAF DOOR

Google-Übersetzung,

MC3-Rahmen aus 1,2 mm hochfestem verzinktem Stahl mit isolierter Fuge. Mit Verankerungsklammern und Löchern zur Schraubbefestigung.

53 mm dickes, skinpass-verzinktes Stahlblech , gefüllt mit Waben .

Schloss mit CE-Kennzeichnung.

Zweitflügel mit Gegenschloss und Bodenriegel ausgestattet.

Verzinkte Mehrzweckscharniere.

Schwarzer PVC-Anti-Einrast-Griff und patentierter Schlüsselzylinder.

Abstandshalter zur Montage.

Montage- und Wartungsanleitung.

Spezifikation
  • Door dimensions:

    Clear opening Width: 1110, 1120, 1210, 1310, 1410, 1510, 1690, 1890

    Clear Opening Height: 2015, 2105

    Wall Opening Width: 1190, 1200, 1290, 1390, 1490, 1590, 1770, 1970.

    Wall Opening Heigth: 2060, 2150

    Standard colour: ral 7035

    Plain (pre-painted)

    Embossed and textured (painted)

Technische Spezifikation
  • Referenznummerclassic-multiuse-2-leaf-door
  • ProduktfamilieMultiuse doors
  • ProduktgruppeCLASSIC Multiuse Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2015
  • Breite (mm)1110
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Weitere Türen
  • IFCClassificationTür
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • OmniClassNummer23-17 11 00
  • OmniClassTitelDoors

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Europa Afrika
Kolumbien
Deutschland
Marokko
Frankreich
Italien
Portugal
Spanien