Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
National Guard 424-36" NGP Fluted Commercial Saddle Threshold, Mill Finish, 36" L x 4" W x 1/2" H
National Guard 424-36" NGP Fluted Commercial Saddle Threshold, Mill Finish, 36" L x 4" W x 1/2" H

    National Guard 424-36" NGP Fluted Commercial Saddle Threshold, Mill Finish, 36" L x 4" W x 1/2" H

    Google-Übersetzung,

    NGP Sattelschwelle aus stranggepresstem Aluminium für den gewerblichen Einsatz. 424 ist UL10C- und UL 10B-klassifiziert für Brandschutztüren und ADA-konform.

    • ANSI/BHMA-zertifiziert, wie im Produktverzeichnis aufgeführt
    • #10 x 1 1/2" FH verzinkte Holzschrauben im Lieferumfang enthalten
    • Extrudiertes Aluminium

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNational-Guard-Products-424-Aluminum-Thresholds-36inches
    • ProduktfamilieThresholds
    • ProduktgruppeAluminum
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)0.5
    • Breite (Inches)36
    • Tiefe (Inches)4
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Weitere Türen
    • OmniClassNummer23-17 19 15 13
    • OmniClassTitelThresholds

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit