Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CLASSIC REVER EI2 120 1 LEAF DOOR

CLASSIC REVER EI2 120 1 LEAF DOOR

Google-Übersetzung,

Der REVER-Rahmen besteht aus 1,2 mm starkem, hochbeständigem, verzinktem Stahl und ist mit einer Kaltrauchdichtung sowie Dübeln und Löchern zur Befestigung mit Dübeln und Schrauben ausgestattet.

Es besteht aus einer Platte als Kopfplatte und zwei Ständern mit MC3-Rahmen.

Blatt mit 63 mm Dicke , hergestellt aus verzinktem Stahlblech , mit Steinwolle gefüllt.

Zertifiziertes Schloss mit CE-Kennzeichnung.

Zertifizierte, verzinkte Scharniere mit CE-Kennzeichnung.

Feuerbeständiger schwarzer Griff mit Anti-Kupplungs-Norm DIN-Norm, hergestellt aus feuerfestem Polyamid mit Stahlkern.

Identifikationsschild.

2 Hundebolzen.

Trennelemente für eine einfache Installation.

Montage- und Wartungsanleitung.

Spezifikation
  • Fire resistence: EI2 120 tested in accordance with EN1634-1

    Classification to EN 13501-2

    Door dimensions:

    Clear Opening Width: 710, 800, 900, 1010, 1110, 1210

    Clear Opening Height: 2015, 2105

    Wall Opening Width: 800, 890, 990, 1100, 1200,1300

    Wall Opening Height 2060, 2150

    Standard color: RAL 7035

    Plain (pre-painted)

    Embossed and textured (painted)

Technische Spezifikation
  • Referenznummerclassic-rever-ei2-120-1-leaf-door
  • ProduktfamilieFire doors
  • ProduktgruppeCLASSIC fire doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2015
  • Breite (mm)710
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
  • IFCClassificationTür
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_28
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire doorsets
  • OmniClassNummer23-17 11 31
  • OmniClassTitelFire Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Europa Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit