Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CLASSIC REVER EI2 60 1 LEAF DOOR

CLASSIC REVER EI2 60 1 LEAF DOOR

Google-Übersetzung,

Der REVER-Rahmen besteht aus 1,2 mm hochbeständigem, verzinktem Stahl und ist mit einer Kaltrauchdichtung sowie Dübeln und Löchern zur Dübel- und Schraubenbefestigung ausgestattet.

Es besteht aus einer Platte als Kopfplatte und zwei Ständern mit MC3-Rahmen.

Blatt mit 53 mm Dicke , hergestellt aus verzinktem Stahlblech , mit Steinwolle gefüllt.

Zertifiziertes Schloss mit CE-Kennzeichnung.

Zertifiziertes
Scharnier mit CE-Kennzeichnung.

Feuerbeständiger schwarzer Griff mit Anti-Kupplungs-Norm DIN-Norm, hergestellt aus feuerfestem Polyamid mit Stahlkern.

Intumeszierende Dichtung peripher zwischen Rahmen und Blatt.

2 Hundebolzen.

Trennelemente für eine einfache Installation.

Typenschild.

Montage- und Wartungsanleitung.

Optionale Dichtungen.

Spezifikation
  • Fire resistence: EI2 60 tested in accordance with EN1634-1

    Classification to EN 13501-2

    Door dimensions:

    Clear Opening Width: 710, 800, 900, 1010, 1110, 1210

    Clear Opening Height: 2015, 2105

    Wall Opening Width: 800, 890, 990, 1100, 1200,1300

    Wall Opening Height 2060, 2150 

    Standard color: RAL 7035

    Plain (pre-painted)

    Embossed and textured (painted)

Technische Spezifikation
  • Referenznummerclassic-rever-ei2-60-door
  • ProduktfamilieFire doors
  • ProduktgruppeCLASSIC fire doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2015
  • Breite (mm)710
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
  • IFCClassificationTür
  • OmniClassNummer23-17 11 31
  • OmniClassTitelFire Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Europa Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit