Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schreibtisch CREW
Schreibtisch CREW
Schreibtisch CREW
Schreibtisch CREW
Schreibtisch CREW
Schreibtisch CREW

    Schreibtisch CREW

    So individuell wie Sie selbst

    CREW ist ein System, das hochwertiges Design und eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten in einer Produktfamilie vereint. Ob Einzel oder Doppelarbeitsplatz, Konferenztisch oder als Ausgleich für den Bewegungsmangel im Büro – die Tischfamilie CREW bietet Ihnen die Grundlage für modernes Arbeiten und bringt die richtige Dynamik in Ihre Arbeit. In Verbindung mit optionalen Ergänzungen in den Bereichen Vernetzung, Kabelmanagement und Ergonomie wird der CREW Schreibtisch zur Komplettlösung für Ihr Office-Team.

    Spezifikation
    • Höheneinstellungen Schreibtisch CREW:


      feste Höhe mit Höhenausgleichsschrauben: 720 mm
      höheneinstellbar mit Federunterstützung im 10er-Raster ("Easy Push"): 650 - 850 mm
      höhenverstellbar über Kurbel: 650 - 850 mm
      elektrisch höhenverstellbar als Sitz-Steh-Tisch mit Doppelteleskop: 650 - 1250 mm
      verstellbar über Gasdruckfeder: 680 - 1180 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdesk_Crew_MD
    • Produktfamilieoffice furniture
    • Produktgruppedesk
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1250
    • Breite (mm)1800
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameAcoustical insulation
    • UNSPSCCode30141601
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
    • Klassifizierung09 81 00
    • Format2014TitelAcoustic Insulation
    • OmniClassNummer23-15 13 19 35
    • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    Niederlande
    Österreich
    Schweiz
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit