Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schreibtisch CREW T
Schreibtisch CREW T
Schreibtisch CREW T
Schreibtisch CREW T
Schreibtisch CREW T
Schreibtisch CREW T

    Schreibtisch CREW T

    Aufgeweckt clever. Traumhaft schön.

    Individualisierbar, rückenschonend und komfortabel in der Bedienung! Bringen Sie mehr Bewegung in Ihren Arbeitsalltag und nutzen Sie unseren Sitz-Steh-Tisch CREW T mit formschönem T-Fuß-Gestell.

    Spezifikation
    • Wichtige Merkmale des Schreibtischsystems CREW T auf einem Blick:

      • T-Fuß-Gestell mit kompakten Rechtecksäulen von 90 x 60 mm im gradlinigen, symmetrischen Design
      • elektrisch höhenverstellbar von 650- 1300 mm, Doppelteleskop, Bottom-up
      • Rechtecktisch wahlweise mit 25 mm oder 19 mm Plattenstärke
      • Breiten: 800-2000 mm, Tiefen: 800- 1000 mm (Sondermaße auf Anfrage)
      • Auffahrschutz durch Easy-Stop- Sensor
      • synchroner Anlauf beider Motoren
      • Zuladung bis 100 kg möglich
      • Laufgeschwindigkeit von 50 mm/s
      • Geräuschpegel ≤ 40 dB
      • Stromverbrauch im Standby < 0,3 W/h
      • Bedienelement Auf/AB Handschalter mit Display und Memoryfunktion
      • hochwertige Qualität und Verarbeitung
      • Fertigung in Deutschland
      • große Farb- und Dekorvielfalt
      • erweiterbar mit Zubehör zur Elektrifizierung und Anbauten
      • standardmäßig abklappbare Seitenteile ab 1600 mm Tischbreite zur platzsparenden Lagerung und Transport

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdesk_Crew_T
    • Produktfamilieoffice furniture
    • Produktgruppedesk
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
    • Klassifizierung12 59 23
    • Format2014TitelDesk System Furniture
    • OmniClassNummer23-21 11 11 23
    • OmniClassTitelCommercial Desks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit