Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wood floor Flamed beech Satin, Diva
Panaget

Wood floor Flamed beech Satin, Diva

Google-Übersetzung,
Warum lassen Sie sich nicht von einem französischen Buchenholzboden verführen? Diese neue Art ist mit einem ungebürsteten „Satin“-Lack erhältlich, der sanfte natürliche Reflexionen bietet. Ob im ausgebauten Dachgeschoss oder im Büro, wir spielen Mut und Modernität mit einem Holz, das seinen Kontrasten und seinem authentischen Charakter gerecht wird.
Spezifikation
    • Flamed beech Satin, Diva 139/14 Click - Core HDF
      Item number: 1019711
      Random lengths: 495 to 1992 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Technische Spezifikation
  • Referenznummerflamed-beech-satin-diva
  • ProduktfamilieDiva
  • ProduktgruppeTimeless Natural Hues
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)14
  • Breite (mm)139
  • Tiefe (mm)495
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)11.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit