Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wood floor French oak Authentic Café crème, Chevron
Wood floor French oak Authentic Café crème, Chevron
    Panaget

    Wood floor French oak Authentic Café crème, Chevron

    Google-Übersetzung,
    Verleihen Sie Ihrem Zuhause mit diesem Boden mit Chevron-Muster „Point de Hongrie“ einen Hauch von Erhabenheit. Mit einem gebürsteten, matten Lack, der von der Farbe des Milchkaffees inspiriert ist, verleihen die Holzleisten sowohl klassischen als auch modernen Räumen Charakter.
    Spezifikation
      • French oak Authentic Café crème, Chevron 139 - Core plywood
        Item number: 1019822
        Length: 650 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeroak-authentic-cafe-creme-chevron
    • ProduktfamilieChevron
    • ProduktgruppeSubtle Greys
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)14
    • Breite (mm)139
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)7.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
    • IFCClassificationFloor
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit