Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wood floor French oak Authentic Topaze, Diva
Wood floor French oak Authentic Topaze, Diva
Wood floor French oak Authentic Topaze, Diva
Wood floor French oak Authentic Topaze, Diva
Wood floor French oak Authentic Topaze, Diva
Wood floor French oak Authentic Topaze, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Authentic Topaze, Diva

    Google-Übersetzung,
    Hier wurden die Serpentinenadern der französischen Eiche verwendet, um ein Gefühl von Tiefe und Perspektive zu schaffen, das mit einem hervorragenden matten Finish abgerundet wird. Dieses raffinierte Interieur kombiniert byzantinisches Rosa mit einem Hauch von Grün und Schwarz. Hier ein hilfreicher Tipp: Kombinieren Sie niemals mehr als drei Farben, da diese zusammen mit dem Boden kollidieren könnten.
    Spezifikation
      • French oak Authentic Topaze, Diva 90/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1022021
        Random lengths: 385 to 1180 mm
      • French oak Authentic Topaze, Diva 139/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1000300
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Authentic Topaze, Diva 139/14 Clic - Core HDF
        Item number: 1019703
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Authentic Topaze, Diva 139/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1000297
        Random lengths: 500 to 2000 mm
      • French oak Authentic Topaze, Diva 184/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1000061
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Authentic Topaze, Diva 184/14 Clic - Core HDF
        Item number: 1000065
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Authentic Topaze, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1000070
        Random lengths: 500 to 2000 mm
      • French oak Authentic Topaze, Diva 223/15 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1016986
        Random lengths: 700 to 2000 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeroak-authentic-topaze-diva
    • ProduktfamilieDiva
    • ProduktgruppeTimeless Natural Hues
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)12
    • Breite (mm)90
    • Tiefe (mm)385
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)9.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
    • IFCClassificationFloor
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit