Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wood floor French oak Classic/Authentic Tufeau, Herringbone
Panaget

Wood floor French oak Classic/Authentic Tufeau, Herringbone

Google-Übersetzung,
Mit seiner kreidegeölten Oberfläche offenbart dieser Parkettboden den wahren authentischen Geist der Eiche. Die 90 cm breiten Dielen helfen Ihnen, je nach gewählter Verlegung ein spezifisches grafisches Design zu schaffen: gerade Streifen oder Fischgrät, in Ziegeloptik oder Leitermuster. So erwacht der Boden mit großer Eleganz zum Leben, sei es in Ihrem Büro oder in Ihrem Spielzimmer.
Spezifikation
    • French oak Classic/Authentic Tufeau, Herringbone 90 - Core HDF
      Item number: 1016743
      Length: 590 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Technische Spezifikation
  • Referenznummeroak-classic-authentic-tufeau-herringbone
  • ProduktfamilieHerringbone
  • ProduktgruppeDaylight Whites
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)12
  • Breite (mm)90
  • Tiefe (mm)590
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)9.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit