Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wood floor French oak Classic Linen, Diva
Wood floor French oak Classic Linen, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Classic Linen, Diva

    4.3 von 5 Sternen4.3(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Der schlichte Weißton dieses Bodens aus französischer Eiche bringt die blauen und rosafarbenen Bereiche elegant zur Geltung und trägt dazu bei, ein Gefühl der Ruhe zu schaffen. Es wertet auch ein auf das Wesentliche reduziertes Schlafzimmer mit einem gusseisernen Bett und einer Schaufensterpuppe auf, an der Sie das Outfit von morgen aufhängen können.
    Spezifikation
      • French oak Classic Linen, Diva 90/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1020641
        Random lengths: 385 to 1180 mm
      • French oak Classic Linen, Diva 139/14 Clic - Core HDF
        Item number: 1019702
        Random lengths: 495 to 1992 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeroak-classic-linen-diva
    • ProduktfamilieDiva
    • ProduktgruppeDaylight Whites
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)12
    • Breite (mm)90
    • Tiefe (mm)385
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)9.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
    • IFCClassificationFloor