Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wood floor French oak Zenitude Café crème, Sonate
Panaget

Wood floor French oak Zenitude Café crème, Sonate

Google-Übersetzung,
Dieser atemberaubende Massivholzboden ist eines unserer charakteristischen Produkte und ein Beweis für die Handwerkskunst von Panaget. Die Leisten sind jetzt in „Café Crème“ erhältlich, einem matten Lack, der dem Holz einen dezenten milchigen Glanz verleiht.
Spezifikation
    • French oak Zenitude Café crème, Sonate 140 - Solid
      Item number: 1019819
      Random lengths: 400 to 1300 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Technische Spezifikation
  • Referenznummeroak-zenitude-cafe-creme-sonate
  • ProduktfamilieSonate
  • ProduktgruppeSubtle Greys
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)14
  • Breite (mm)139
  • Tiefe (mm)400
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)10.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit