Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wood floor Walnut Satin, Herringbone
Panaget

Wood floor Walnut Satin, Herringbone

Google-Übersetzung,
Alle Kreativen und Liebhaber von Holzböden aufgepasst: Panagets Herringbone 139 Dielen sind jetzt in einer neuen „Noyer“-Oberfläche erhältlich. Dieser aus Massivholz gefertigte Boden zeichnet sich durch seine vier abgeschrägten Kanten aus, die jeden Streifen verlängern.
Spezifikation
    • Walnut Satin, Herringbone 139 - Core plywood
      Item number: 1019564
      Lengths: 800 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Technische Spezifikation
  • Referenznummerwalnut-satin-herringbone
  • ProduktfamilieHerringbone
  • ProduktgruppeElegant Browns
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)13
  • Breite (mm)139
  • Tiefe (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)7.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor