Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VTX Series Atmosphere Inline Fan

VTX Series Atmosphere Inline Fan

Google-Übersetzung,

PRODUKTDETAILS

Bei der Konzeption dieser leistungsstarken Inline-Rohrgebläse waren Zuverlässigkeit und Effizienz die Hauptziele. Sein leistungsstärkerer Motor in Kombination mit seiner aerodynamisch gestalteten Form machen Vortex Power-Lüfter zum Leistungsführer in seiner Kategorie.

    HAUPTMERKMALE

    • Empfohlener Ersatz für WhisperLine
    • 4" bis 12" Kanaldurchmesser
    • Von 198 bis 1124 CFM
    • Aerodynamisches Design für mehr Luftstrom
    • 100 % geschwindigkeitssteuerbare, einfache Einstellung des Luftstroms
    • Vorverkabelt mit 120-V-Netzkabel
    • AMCA Air gelistet
    • 10 Jahre Garantie

    Weitere Modelle

    VTX600, VTX600L, VTX800, VTX800L, VTX1000, VTX1200, VTX1200L

    Spezifikation
    • Typical Residential Applications
      Inline fans enhance air quality and reduce point source pollutants in a variety of indoor spaces, such as damp basements, crawl spaces, attics, etc.

      Kitchen ventilation
      Proper kitchen ventilation is the key to reduce cooking odors, smoke, contaminants and moisture. An inline fan connected to your range hood will increase exhaust performance and ensure clean air in the kitchen area.

      Bathroom ventilation
      Moisture buildup can create structural damages and cause growth of mold mildew and bacteria. The VTX Series is an efficient and quiet solution for proper bathroom ventilation. Duct boosting Inline Fans are ideal for ventilating a new addition or for improving the efficiency of an existing air system.

      Garage ventilation
      Inline Fans are ideal for removing harmful car fumes and pollutants.

      Dryer booster
      Ideal clothing dryer venting arrangements with short duct length are often not possible. An inline vent boosting blower is a common solution to this problem.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeratmosphere-inline-fans-vtx-series-4-diameter
    • ProduktfamilieHome and Building Solutions
    • ProduktgruppeVentilation & Indoor Air Quality / Atmosphere Inline Fans
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • IFCClassificationLüfter
    • ETIM-CodeEC000532
    • ETIM-NameFan
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFans
    • OmniClassNummer23-33 31 19
    • OmniClassTitelFans
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit