Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WhisperValue® DC Fan with Pick-A-Flow®, SmartFlow™ 50-80-100 CFM

WhisperValue® DC Fan with Pick-A-Flow®, SmartFlow™ 50-80-100 CFM

Google-Übersetzung,

Der WhisperValue® DC-Abluftventilator FV-0510VS1 ist der ultimative, flache Punktlüfter, ideal für den Wohnungsbau, einschließlich Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser und Fertighäuser. Ausgestattet mit einem revolutionären ECM-Motor mit SmartFlow™-Technologie vereint er außergewöhnliche Leistung mit einem ultraflachen Design und ist damit der flachste ENERGY STAR®-zertifizierte Ventilator auf dem Markt.

Eine der herausragenden Funktionen ist der Pick-A-Flow®-Luftstromwähler, mit dem Sie zwischen 50, 80 oder 100 CFM wählen können. Dieser anpassbare Luftstrom gewährleistet, dass der Ventilator verschiedene Belüftungsanforderungen erfüllt, die Bauvorschriften einhält und die Wahrscheinlichkeit von Reklamationen minimiert.

Spezifikation
  • Key Features

    • Customizable Airflow with Pick-A-Flow® Selector: Select the CFM that suits your space—50, 80, or 100 CFM—for precision airflow and optimal performance
    • SmartFlow™ Technology: Automatically adjusts the fan’s speed to maintain peak performance, saving energy and ensuring the best CFM output
    • Lowest Profile Design: With a housing depth of just 3-3/8", this is the slimmest ENERGY STAR® certified fan available, making it perfect for tight spaces and easy installation, even in 2" x 4" stud walls
    • Cost-Effective Wall Installation: Wall-mounted installation eliminates the need for expensive radiation dampers in fire-rated ceilings, making it an ideal choice for multi-family projects
    • Warranty: 6 years ECM Motor, 3 years all other parts
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwhispervalue-dc-fan-with-pickaflow-smartflow-5080100-cfm
  • ProduktfamilieVentilation
  • ProduktgruppeFans
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • ETIM-CodeEC000532
  • ETIM-NameFan
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFans
  • Klassifizierung11 30 34
  • Format2014TitelResidential Ceiling Fans
  • OmniClassNummer23-33 31 19
  • OmniClassTitelFans
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit