Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WhisperValue DC Fan/  Light Pick-A-Flow, 50-80-100 CFM

WhisperValue DC Fan/ Light Pick-A-Flow, 50-80-100 CFM

Google-Übersetzung,

Der WhisperValue® DC FV-0810VSSL1 Abluftventilator mit LED-Beleuchtung ist die ultimative, flache Punktlüftungslösung und eignet sich ideal für den Wohnungsbau, einschließlich Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser und Fertighäuser.

Ausgestattet mit einem revolutionären ECM-Motor, SmartFlow™-Technologie und einer Mehrstufen-Steuerung in einem ultraschlanken Design ist er der flachste ENERGY STAR®-zertifizierte Ventilator und eignet sich perfekt für beengte Räume und kontinuierliche Belüftungsanforderungen.

Der WhisperValue® DC FV-0810VSSL1 zeichnet sich durch zwei Hauptmerkmale aus: Die mehrstufige Steuerung gemäß ASHRAE 62.2 ermöglicht den Dauerbetrieb mit einem niedrigeren voreingestellten Wert (0, 30–70 CFM) und erhöht den Luftstrom bei Bedarf auf 80 oder 100 CFM. Der Pick-A-Flow®-Luftstromwähler erlaubt die individuelle Einstellung des Luftstroms auf 80 oder 100 CFM. Dank dieser Funktionen lassen sich vielfältige Lüftungsanforderungen problemlos erfüllen, die Einhaltung der Vorschriften sicherstellen und Reklamationen minimieren.

Spezifikation
  • Key Features

    • Multi-Speed Control – continuous airflow operation for ASHRAE 62.2 Compliance
    • Customizable Airflow with Pick-A-Flow® Selector: Select the CFM that suits your space—80 or 100 CFM—for precision airflow and optimal performance.
    • SmartFlow™ Technology: Automatically adjusts the fan’s speed to maintain peak performance, saving energy and ensuring the best CFM output.
    • Lowest Profile Design: With a housing depth of just 3-3/8", this is the slimmest ENERGY STAR® certified fan available, making it perfect for tight spaces and easy installation, even in 2x4 stud walls.
    • Integrated 10W dimmable LED chip panel with <1W LED night light for warm, energy-efficient illumination (night light must be wired separately)
    • Easy Installation: The unique L-shaped bracket offers strong support and simplifies installation, while its UL-approved design allows for ceiling or wall mounting.
    • Cost-Effective Wall Installation: Wall-mounted installation eliminates the need for expensive radiation dampers in fire-rated ceilings, making it an ideal choice for multi-family projects.
    • Code Compliance: Fully compatible with ASHRAE 62.2, IAP, California Title 24, CALGreen, and WA Ventilation Code, ensuring it meets the most stringent industry standards.
    • Warranty: 6 years ECM Motor, 5 years LED, 3 years all other parts
    • 24 gauge steel, fire code rated 4” oval to 3” round duct adapter, sold separately (model #FV-VS43R)
    • Transfer Register Box (model # FV-JD, sold separately), provides room-to-room powered circulation with ductless heat pumps
    • UL listed for use with the Panasonic Ceiling Radiation Damper (model # PC-RD05C5)
    • UL listed for tub/shower enclosure when GFCI protected
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwhispervalue-dc-fan--light-pickaflow-5080100-cfm
  • ProduktfamilieVentilation
  • ProduktgruppeFans
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • ETIM-CodeEC000532
  • ETIM-NameFan
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFans
  • Klassifizierung11 30 34
  • Format2014TitelResidential Ceiling Fans
  • OmniClassNummer23-33 31 19
  • OmniClassTitelFans
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit