Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WhisperGreen® Select - Fan with SmartFlow™, 110-130-150 CFM

WhisperGreen® Select - Fan with SmartFlow™, 110-130-150 CFM

Google-Übersetzung,

Der WhisperCeiling® DC Präzisions-Punktlüfter mit integrierter Pick-A-Flow®-Drehzahlregelung ermöglicht die Auswahl des gewünschten Luftstroms (50-80-110 CFM). Der Lüfter verfügt über einen ECM-Motor mit SmartFlow™-Technologie und eine Flex-Z Fast®-Montagehalterung. Er eignet sich ideal für die Badezimmerlüftung und erfüllt die aktuellen Normen und Standards.

Spezifikation
  • Key Features

    • Revolutionary ECM motor with SmartFlow™ technology for optimum CFM output
    • Pick-A-Flow® Speed Selector – one fan, you choose the CFM (50, 80, 110)
    • • Flex-Z Fast® bracket provides flexible, fast & trouble-free installation, even from below the ceiling
    • Lighted models incorporate one long-life, 10W dimmable LED chip panel with less than 1W LED night light for warm, energy efficient illumination
    • Elegant grille design compliments the aesthetics of any bathroom
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwhispergreen-select--fan-with-smartflow-110130150-cfm
  • ProduktfamilieVentilation
  • ProduktgruppeFans
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • ETIM-CodeEC000532
  • ETIM-NameFan
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFans
  • Klassifizierung11 30 34
  • Format2014TitelResidential Ceiling Fans
  • OmniClassNummer23-33 31 19
  • OmniClassTitelFans
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit