Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WhisperSense® DC Fan with Light with Onboard Motion and Condensation Sense,  Smartflow® 50-80-110 CFM

WhisperSense® DC Fan with Light with Onboard Motion and Condensation Sense, Smartflow® 50-80-110 CFM

Google-Übersetzung,

Der WhisperSense® DC Präzisions-Punktlüfter mit LED-Beleuchtung verfügt über eine integrierte Dual-Sensor-Technologie (Bewegung und Feuchtigkeit) zur automatischen Feuchtigkeits- und Geruchsregulierung – ideal für die Badlüftung. Mit dem Pick-A-Flow®-Drehregler lässt sich der gewünschte Luftstrom (50-80-110 CFM) einstellen. Der ECM-Motor mit SmartFlow™-Technologie sorgt für optimale Leistung. Er erfüllt die neuesten Normen und Standards.

Spezifikation
  • Key Features

    • Precision spot ventilation fans ideal for use in the bathroom, laundry room, mud room, basement or garage
    • Revolutionary ECM motor with SmartFlow™ technology for optimum CFM output
    • Pick-A-Flow® Speed Selector (50-80-110 CFM) combined with SmartFlow™ Technology simplifies the selection process and ensures optimum performance to meet code and reduce callbacks
    • Dual Sensor Technology (Motion & Moisture) provides built-in redundancy for the ultimate in automatic moisture and odor control
    • Flex-Z Fast® bracket provides flexible, fast & trouble-free installation, even from below the ceiling
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwhispersense-dc-fan-with-light-with-onboard-motion-and-condensation-sense--smartflow-5080110-cfm
  • ProduktfamilieVentilation
  • ProduktgruppeFans
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • ETIM-CodeEC000532
  • ETIM-NameFan
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFans
  • Klassifizierung11 30 34
  • Format2014TitelResidential Ceiling Fans
  • OmniClassNummer23-33 31 19
  • OmniClassTitelFans