Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aluminum Sliding Doors
Aluminum Sliding Doors
Aluminum Sliding Doors

    Aluminum Sliding Doors

    4.3 von 5 Sternen4.3(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Aluminium-Terrassenfalttür von Panoramic Doors bringt die Schönheit und Flexibilität der Falt-/Falttür auf den Markt für Vinyltüren. Da die Paneele unabhängig voneinander funktionieren, gibt es keine Probleme mit der Ausdehnung und Kontraktion, die bei Vinyl-Faltwänden üblich sind.

    Merkmale

    • Ideal für heißes und kaltes Klima.
    • Ineinandergreifende Nut-und-Feder-Verbindung für hervorragende Abdichtung und Sicherheit
    • Hochwertiges extrudiertes Aluminium für Stärke und Leistung
    • Robuste Panels, die für alle Umgebungen geeignet sind
    • Proprietärer ee Core™-Thermokern für reduzierte Wärmeübertragung
    • Schwelleroptionen für beste Wetterbarriere und flache Installation
    • Verdecktes Mehrpunktverriegelungssystem für einfache Bedienung und Sicherheit
    • Einzelne Lite-Paneele mit einer Höhe von bis zu 10 Fuß, ohne dass ein horizontaler Pfosten erforderlich ist
    • Plattenbreite von 20″ bis 40″
    • Weiß, Bronze und klar eloxiert, über 200 RAL-Farben, Sonderfarben
    • Master-Pendeltür bei jedem System
    • System mit unbegrenzter Breite
    • Hergestellt in den Vereinigten Staaten
    • Direktverkauf ab Werk
    • Ein- oder Ausschwung
    • Fügen Sie ein Sichtschutzsystem für ganzjährigen Komfort und Schutz hinzu

    Holen Sie sich noch heute ein Angebot: Fordern Sie ein Angebot an

    Spezifikation
      • Single lite panels up to 10′ tall without the need for a horizontal mullion
      • Panel width of 20″ to 40″
      • White, Bronze & Clear anodized, over 200 RAL colors, custom colors
      • Master swing door on every system
      • Unlimited width system
      • Inswing or outswing
      • Add a screen system for year-round comfort and protection
      • High quality extruded aluminum
      • Tongue-n-groove interlocking panels
      • Hingeless individual panel operation
      • Bottom track supported
      • eeCore™ Thermal Technology
      • Thermally efficient
      • Hidden hinges
      • 3-Point locking system

      Keywords: folding door, folding doors, aluminum door, patio door, sliding door, swing door, swinging door

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraluminum-folding-doors
    • ProduktfamilieFolding Doors
    • ProduktgruppeAluminum
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Faltschiebetüren