Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Chamberlin XL Door
Chamberlin XL Door

    Chamberlin XL Door

    Google-Übersetzung,

    Chamberlin XL – Überragende Wärmeeffizienz für extreme Bedingungen. Dank eines neu entwickelten Rahmens mit überlappender Scheibe bietet Chamberlin XL eine außergewöhnliche Wärmeeffizienz und erreicht einige der höchsten Werte aller Glasschiebewandsysteme. Durch die Verwendung von Dreifachglas übertrifft Chamberlin XL die Standardleistung und übertrifft die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden auch bei härtesten Wetterbedingungen.

    Wir beobachten kontinuierlich die sich entwickelnden staatlichen Vorschriften, um sicherzustellen, dass die Chamberlin XL die Energieeffizienzstandards aller 50 Bundesstaaten erfüllt oder übertrifft. Ob extreme Hitze oder Kälte – diese Tür bietet hervorragenden Schutz und Effizienz.

    Spezifikation
    • Max System Width | Unlimited

      Max System Height | 10 ft

      Max Panel Width | 40 in

      Swing Door One End | Yes

      Swing Door Both (Butterfly) | Yes

      U-Factor | 0.25-0.31

      SHGC | 0.16-0.17

      Florida Building Code Approval | FL42297.1


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerchamberlin-xl-door
    • ProduktfamilieFolding Doors
    • ProduktgruppeAluminum
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Faltschiebetüren
    • Klassifizierung08 35 13
    • Format2014TitelFolding Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 13
    • OmniClassTitelAluminum Doors