Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Chamberlin Door

Chamberlin Door

Google-Übersetzung,

Unsere Chamberlin-Tür wurde mit Fokus auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit entwickelt. Mit dem gleichen bewährten Rahmenprofil wie unsere landesweit bekannte Aluminiumtür der Signature-Serie, jedoch mit fortschrittlicher Schaumisolierung, bietet die Chamberlin außergewöhnliche Wärmeeffizienz. Sie zeichnet sich durch einige der besten Bewertungen unter den doppelverglasten Aluminium-Schiebetüren aus.

Dank dieser Leistung erfüllt und übertrifft die Chamberlin-Tür die in Kaliforniens Title 24 festgelegten Standards für die Energieeffizienz von Gebäuden. Sie ist daher die ideale Wahl für Hausbesitzer, die ihre Energieeinsparungen verbessern und gleichzeitig strenge Bauvorschriften einhalten möchten.

Spezifikation
  • Max System Width | Unlimited

    Max System Height | 10 ft

    Max Panel Width | 40 in

    Swing Door One End | Yes

    Swing Door Both (Butterfly) | Yes

    U-Factor | 0.29

    Wood U-Factor | 0.27

    SHGC | 0.17 - 0.18

    Florida Building Code Approval | FL42298.1


Technische Spezifikation
  • Referenznummerchamberlin-door
  • ProduktfamilieFolding Doors
  • ProduktgruppeAluminum
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Faltschiebetüren
  • Klassifizierung08 35 13
  • Format2014TitelFolding Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 00
  • OmniClassTitelDoors