Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coastal Storm Door
Coastal Storm Door
Coastal Storm Door
Coastal Storm Door

    Coastal Storm Door

    Google-Übersetzung,

    Die Coastal Collection vereint raffinierte Widerstandsfähigkeit mit modernem Wohnkomfort: Zwei speziell entwickelte Systeme, die sowohl für elegantes Küstenflair im Alltag als auch für umfassenden Sturmschutz konzipiert wurden. Das Coastal Vista (DP-50) besticht durch Verbundsicherheitsglas, eine nahtlose, unten beschwerte Schiene und unser innovatives Schiebe-Dreh-System, das den Übergang zwischen Innen und Außen fließend gestaltet. Das Coastal Storm (DP-70) bietet darüber hinaus einen verstärkten Aluminiumrahmen, einen Sechs-Punkt-Verriegelungsmechanismus und die Miami-Dade-Zulassung. Die Zertifizierung der Kollektion für Hurrikanzonen mit hoher Windgeschwindigkeit (HVHZ) garantiert kompromisslosen Schutz bei extremen Wetterbedingungen.

    Beide Modelle bieten Ihnen weite Ausblicke, optimale Luftzirkulation und einen reibungslosen Verkehrsfluss durch die offenen Wände. Die Liebe zum Detail macht den Unterschied: Vista verfügt über eine Nut-und-Feder-Verbindung für absolute Wetterfestigkeit; Storm bietet zusätzliche strukturelle Verstärkung und schmutzabweisendes Glas, um Wind, Regen und Steinschlag standzuhalten. Die Coastal Collection ist in Rechts-, Links- oder Schmetterlings-Ausrichtung konfigurierbar und in einer vielfältigen Farbpalette erhältlich – sie passt sich Ihren Designvorstellungen an. Von ruhigen Nachmittagen am Meer bis hin zu den heftigsten Stürmen der Saison: Diese Tür ist mehr als nur eine Tür – sie ist Ihr Statement, dass der Ausblick unverzichtbar und die Stabilität kompromisslos ist.

    Spezifikation
    • GlassImpact GlassTriple Pane Glass
      Standard Glass
      Max System Width
      48 ft
      48 ft
      48 ft
      Max System Height
      10 ft
      10 ft
      10 ft
      Max Panel Width
      36 in
      36 in
      36 in
      Swing Door One End
      Yes
      Yes
      Yes
      Swing Door Both (Butterfly)
      Yes
      Yes
      Yes
      U-Factor
      0.4
      0.34
      0.38
      SHGC
      0.18
      0.16
      0.17
      Florida Building Code
      FL42307.1


    Technische Spezifikation
    • Referenznummercoastal-storm-door
    • ProduktfamilieFolding Doors
    • ProduktgruppeAluminum
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Faltschiebetüren
    • Klassifizierung08 35 13
    • Format2014TitelFolding Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 13
    • OmniClassTitelAluminum Doors