Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Parex Standard WaterMaster EIFS, Metal Stud or CMU
Parex USA

Parex Standard WaterMaster EIFS, Metal Stud or CMU

Google-Übersetzung,
Standard WaterMaster ist unser erstklassiges EIF-Entwässerungssystem. Wie das Standard-EIFS bietet auch dieses System das Basisniveau an Vorteilen, die in EIFS verfügbar sind; Energieeffizienz, geringes Gewicht, vielseitiges Design und wirtschaftliche Installation. Wie der Standard WaterMaster LCR bietet dieses System eine wasserabweisende Barriere und Entwässerungsmöglichkeiten. Dieses System ist insofern überlegen, als die wasserabweisende Barriere flüssig aufgetragen wird, was eine geringere Wahrscheinlichkeit von Rissen und Rissen bedeutet. Diese flüssig aufgetragene wasserfeste Barriere fungiert auch als Luftbarriere, die es Klimaregelungssystemen ermöglicht, effizienter zu arbeiten. Mittel zur Entwässerung werden durch vertikale Klebstoffbänder erreicht, die eine größere Entwässerungsebene für zufällige Feuchtigkeit bieten.

KLICKEN SIE FÜR LEED-INFORMATIONEN

1"=R-3,8, 2"=R-7,6, 3"=R-11,4, 4"=R=-15,2
Technische Spezifikation
  • Referenznummerparex-watermaster-eifs
  • ProduktfamilieWall Cladding Sheets
  • ProduktgruppeExterior Insulation and Finish Systems (EIFS)
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-12-06
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit