Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
    Paver

    Saint Florent

    Google-Übersetzung,
    Saint Florent ist ein selbstsicherndes Betonpflaster, das sich durch eine "Impression" -Oberfläche auszeichnet, die die Oberfläche bunt und unregelmäßig macht
    Spezifikation
    • Dimensions:
      16 x 16 cm 

      Thickness: 6 cm

      Weight:
      136 kg / sqm
      178 Kg / sqm

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSaint-Florent
    • ProduktfamilieSelf-locking flooring
    • ProduktgruppeAntique series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Pflaster, Steine und Außenbeläge
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 13 17
    • OmniClassTitelMasonry Flooring
    • CSIUniFormatIICodeB1010
    • CSIUniFormatIITitleFloor Construction

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Italien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit