Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ACC-MB3875 SmartMount® Menu Board Wall Plate Accessory

ACC-MB3875 SmartMount® Menu Board Wall Plate Accessory

Google-Übersetzung,

Die Menütafelhalterung für Schnellrestaurants von Peerless-AV ist so konzipiert, dass durch die Verbindung von Wandplatten eine nahtlose Montagefläche entsteht. Mit den jetzt erhältlichen einzelnen Wandplatten als Zubehör können Installateure ihre Montagefläche erweitern, um Kompatibilität mit größeren Displays zu erreichen. Wählen Sie zwischen Wandplattenoptionen von 8,00" - 38,75", um die erforderliche Montagebreite zu erreichen.

Merkmale

  • Durchgehende Wandplatten sorgen für eine durchgehende Montagefläche
  • Offene Wandplatte reduziert Wandstörungen
  • Kombinieren Sie es mit Menütafelhalterungen, um die Kompatibilität zu erhöhen
  • Kompatibel mit DS-MBZ642L, DS-MBZ647L, DS-MBZ647P
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 48"
    • Weight Capacity; 100lb (45.5kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 38.75 x 14.50 x .75" (984 x 368 x 19mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6.5lb (2.94kg)
    • Ship Dimensions; 16.38 x 1.75 x 44.62" (416.1 x 44.5 x 1,133.3mm)
    • UPC Code; 735029307280

    Variant ID: 29193668198515

    Variant SKU: ACC-MB3875

    Type: Menu Board Accessories

Technische Spezifikation
  • Referenznummeracc-mb3875
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika