Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FPZ-600 Flat Panel TV Stand for 50" to 90" Displays

FPZ-600 Flat Panel TV Stand for 50" to 90" Displays

Google-Übersetzung,

Der Flachbildschirm-Bodenständer von Peerless-AV bietet eine sichere Lösung für die Anzeige digitaler Inhalte in öffentlichen Bereichen wie Konferenzräumen, Lobbys oder Kongresszentren. Die Vielseitigkeit und Funktionalität dieses solide konstruierten Ständers ermöglicht die Verwendung eines einzelnen Displays, zwei Displays Rücken an Rücken, zwei Displays im Hochformat oder sogar vier Displays im Quer- oder Hochformat (möglicherweise ist zusätzliches Zubehör erforderlich). Integrierte Sicherheitsverschlüsse fixieren die Displays an ihrem Platz und verhindern so praktisch Diebstahl, während die interne Kabelführung alle Drähte und Kabel vollständig verbirgt und so ein sauberes, professionelles Ergebnis ermöglicht.

Merkmale

  • VESA® 100, 200 x 100 und 200 x 200 mm kompatibel
  • Unterstützt zusätzliche VESA®-Muster mit PLP-Displayadapter (separat erhältlich)
  • Passend für einzelne oder Back-to-Back-Displays (bis zu vier mit zusätzlicher Dual-Display-Kassette)
  • Hoch- oder Querformat-Anzeige
  • Höhenverstellbar auf 72" (1829 mm) langen Stangen
Spezifikation
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 200lb (90.7kg)
    • VESA Pattern; 100, 200 X 100, 200 X 200
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Mounting Pattern; 100, 200 X 100, 200 X 200mm (7.87 X 7.87")
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions 28.75 X 72.00 X 36.00" (730 X 1829 X 914mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 108lb (54Kg)
    • UPC Code; 735029242604

    Variant ID: 29193727443059

    Variant SKU: FPZ-600

    Type: Stand

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfpz-600
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeCarts & Stands
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit