Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ACC-MSF-W Rear Metal Shelf for SR560-FLIP Mobile Cart with Rotational Interface

ACC-MSF-W Rear Metal Shelf for SR560-FLIP Mobile Cart with Rotational Interface

Google-Übersetzung,

Das hintere Metallregal von Peerless-AV® ist für die Befestigung am mobilen Rollwagen SR560-FLIP mit drehbarer Schnittstelle konzipiert. Das Regal bietet eine sichere und dennoch glatte Oberfläche für Laptops und verschiedene audiovisuelle Geräte/Zubehör, um Inhalte auf dem montierten Samsung Flip (WM55H) einfach zu teilen.

Merkmale

  • Werkzeuglose Höhenverstellung
  • Wird an der Rückseite des Wagens befestigt, sodass das montierte Samsung Flip ohne Störungen vom Hoch- ins Querformat gedreht werden kann
  • Kratzfeste, glänzend weiße Pulverbeschichtung
  • Vertikale Höhenverstellbarkeit
Spezifikation
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 10lb (4.5kg)
    • Color; White
    • Finish; Gloss Powder Coat
    • Security Features; None
    • Product Dimensions; 16.00" x 3.43" x 14.50" (406 x 87 x 368mm)
    • Product Weight; 11.8lb (5.4kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 14.1lb (6.4kg)
    • Ship Dimensions; 18.50" x 24.40" x 4.40" (470 x 620 x 112mm)
    • UPC Code; 735029328599
    • Package Contents; Metal Shelf & Attachment Hardware

    Variant ID: 29193671671923

    Variant SKU: ACC-MSF-W

    Type: Racks and Shelves

Technische Spezifikation
  • Referenznummeracc-msf-w
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit