Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DS-VW755S SmartMount® Full Service Thin Video Wall Mount with Quick Release for 46" to 65" Displays

DS-VW755S SmartMount® Full Service Thin Video Wall Mount with Quick Release for 46" to 65" Displays

Google-Übersetzung,

Die SmartMount® Full Service Thin Video Wall Mount mit Quick Release bietet eine einfach zu installierende Lösung für Anwendungen im Quer- und Hochformat. Wenn die Gesamttiefe der Videowand ein Problem darstellt, erfüllt der DS-VW755S die ADA-Vorgaben bei der Montage von Displays mit einer Tiefe von 2 Zoll oder weniger. Der DS-VW755S wurde für den schnellen Servicezugang bei versenkten Videowandanwendungen entwickelt und bietet Integratoren Vielseitigkeit. Durch die werkzeuglose Mikroeinstellung an acht Punkten kann die Halterung unebene Wände ausgleichen und eine nahtlose Videowandanzeige erstellen.

Merkmale

  • Der Schnellverschlussmechanismus bietet bequemen Zugriff auf das Display bei versenkten Anwendungen
  • Der Schnellverschluss kann mit einer Feststellschraube deaktiviert werden, um ein unbeabsichtigtes Herausspringen zu verhindern
  • Modulare Halterung für unbegrenzte Videowand-Displaykonfigurationen
  • Einfache, werkzeuglose Mikroeinstellungen an 8 Punkten zur nahtlosen Ausrichtung der Displays
  • Integrierte Kabelführungshalterungen vereinfachen die Verkabelung zwischen den Displays
  • Wiederverwendbare, individuelle Wandabstandshalter machen Rätselraten und Installationsberechnungen vor Ort überflüssig (separat erhältlich)
  • Stabilisierende Stellschraube sorgt für eine stabile Displayausrichtung
  • Erweitern Sie das Display in eine negative Neigungsposition für eine einfachere Wartung
  • ADA-konform bei der Montage von Displays mit einer Tiefe von =2,0"
  • VESA® 200 x 200 bis 400 x 400 mm kompatibel
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 65"
    • VESA Pattern; 200 x 200 up to 400 x 400mm
    • Mounting Pattern; 400 x 400mm (15.748" x 15.748")
    • Weight Capacity; 80lb (36.4kg)
    • Color; Black
    • Finish; Textured
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; 1.88 - 2.63" (48 - 67mm)
    • Product Dimensions; 21.44" x 20.50" x 1.88"-2.63" (545 x 521 x 48 - 67mm)
    • Product Weight; 20.9lb (9.5kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 24lb (11.5kg)
    • Ship Dimensions; 21.5 x 2.5 x 30" (546.1 x 63.5 x 762.0mm)
    • UPC Code; 735029302438

    Variant ID: 29193698148467

    Variant SKU: DS-VW755S

    Type: Video Wall

Technische Spezifikation
  • Referenznummerds-vw755s
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeLED Video Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit