Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ACC-UCM2 Universal AV Component Mount for Storing Media Players & other AV Components

ACC-UCM2 Universal AV Component Mount for Storing Media Players & other AV Components

Google-Übersetzung,

Das ACC-UCM2 ist ein flexibles Montagezubehör zur Aufbewahrung von Mediaplayern und anderen AV-Komponenten in einem diskreten, versteckten Bereich hinter dem montierten Display. Das Universal AV Component Mount-Zubehör wurde speziell für das STS650™ entwickelt und kann rechts oder links an der Wandplatte angebracht werden. Das Hook-and-Hang™-Design ermöglicht die Komponentenintegration außerhalb des Standorts, wo Integratoren das Produkt dann zur schnellen und einfachen Installation an den Standort liefern können. Dies reduziert die Installationszeit vor Ort und die damit verbundenen Kosten.

Merkmale

  • Schlitzmuster ermöglicht das direkte Anschrauben von Geräten mit 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100 oder 200 x 200 mm VESA-Muster
  • Enthält (1) Universal-Komponentenplatte
  • Unterstützt AV-Komponenten bis zu 10 lb (4,5 kg)
  • Enthält (4) Anti-Kratz-Pads zur Polsterung des Geräts, während es an seinem Platz gehalten wird
  • Enthält (6) Klettbänder zur Befestigung des Geräts an der Komponentenhalterung
  • Enthält Hardware zur einfachen Befestigung an der Peerless-AV® SmartMount® Universal-Scherenwandhalterung (STS650)
  • STS650 + (2) ACC-UCM passt hinter Displays mit 55 Zoll und größer
  • Dank Hook-and-Hang™-Montage lässt es sich einfach an der linken oder rechten Seite der SmartMount® Universal Scissor Mount (STS650) anbringen.
  • STS650 separat erhältlich
Spezifikation
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 9.37" x 1.00" x 20.00" (238 x 25 x 508mm)
    • Product Weight; 2.7lb (1.2kg)
    • Load Capacity; 10lb (4.5kg)
    • Finish; Powder Coat
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 10.25" x 1.50" x 21.38" (260 x 38 x 543mm)
    • Package Ship Weight; 3.2lb (1.5kg)
    • Package UPC Code; 735029354956
    • Package Contents; (1) Component Mount, (6) Hook and Loop Ties, (4) Scratch Resistant Pads, (4) Adhesive Backed Dual Lock, (2) Mounting Screws

    Variant ID: 44140412665987

    Variant SKU: ACC-UCM2

    Type: Accessories

Technische Spezifikation
  • Referenznummeracc-ucm2
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit