Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TTS6X4 Universal TV Stand with Swivel for 55" to 85" TVs

TTS6X4 Universal TV Stand with Swivel for 55" to 85" TVs

Google-Übersetzung,

Der Universal-TV-Ständer TTS6X4 bietet eine Schwenkbarkeit von ±25°, um Ihren Fernseher im perfekten Betrachtungswinkel zu positionieren. Die Universaladapterplatte ist mit VESA®-Mustern bis zu 600 x 400 mm kompatibel und kann in drei verschiedenen Höhen montiert werden, um Ihren Fernseher nahtlos aufzunehmen. Das integrierte Schwenkgelenk befindet sich oben am Neigekopf, sodass sich die Basis des Ständers nie bewegt, sondern nur Ihr Fernseher.

Merkmale

  • Das Hook-and-Hang™-System ermöglicht eine einfache Installation durch eine Person
  • Das universelle Montagemuster eignet sich für eine Vielzahl von Fernsehern mit VESA®-Mustern von 100 x 100 mm bis 600 x 400 mm
  • Enthält alle Standardhardware und Werkzeuge zur Montage Ihres Fernsehers
  • Der verstärkte Stahlsockel bietet eine stabile Plattform für Ihren Fernseher und sorgt gleichzeitig für ein High-Tech-Aussehen
  • Rutschfeste Gummifüße sorgen für einen stabilen Stand und verhindern unbeabsichtigte Bewegungen beim Einstellen des Fernsehers
  • +3°/-0° vertikale Neigungsbewegung für den idealen Betrachtungswinkel
  • Integrierte Schwenkbarkeit von ±25° ermöglicht mehrere Betrachtungspositionen
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 55" to 85"
    • Product Dimensions; 25.59" x 36.99" x 14.76" (650 x 939 x 375mm)
    • Product Weight; 22.9lb (10.4kg)
    • Weight Capacity; 115lb (52.2kg)
    • Color; Matte Black Mount with Black Glass Base
    • Finish; Powder Coat
    • Mounting Pattern; 600 x 402mm (23.62" x 15.82")
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +3°/-0
    • Swivel; ±25°

    Package Specs

    • Packaging Size (W x H x D); 34.80" x 18.40" x 6.00" (883 x 467 x 153mm
    • Package Ship Weight; 28.0lb (12.7kg)
    • UPC Code; 735029326861
    • Package Contents; Steel Base, (2) Columns, Adaptor Brackets, Adaptor Plate, Hardware and Tools

    Variant ID: 34279575978115

    Variant SKU: TTS6X4

    Type: Desktop Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummertts6x4
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDesktop & Tablet Mounts
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit